Опубликуйте свои продукты
Monitor Walls - M-View
Winsted

Monitor Walls - M-View

Winsted’s new quick-ship stock M-View is an extruded aluminum monitor wall that is flexible, expandable and completely modular. Our proprietary patent pending, quick-release bracket makes adjusting and reconfiguring your monitors fast and easy. The M-View is fabricated from light-weight, high-strength extruded aluminum with a black anodized finish. The monitor wall can support any size flat-panel monitor and can be configured as an in-line, concave or convex mounting solution. The M-View seamlessly integrates technology and space to optimize viewing angles, improve operator comfort and increase productivity.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаwinsted_mon-wall
  • Тип продукцииVideo Walls
  • Группа продукцииMonitor Walls - M-View
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2011-12-12
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • Код ССКПУ ООН44
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
  • Описание Uniclass 2015Audio visual furniture
  • Код CSI MasterFormat 201412 56 52
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Furniture
  • Номер OmniClass23-21 11 00
  • Наименование OmniClassCommercial Furniture
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS