Опубликуйте свои продукты
Prestige Sight-Line Consoles - 24" stations, 15°
Winsted

Prestige Sight-Line Consoles - 24" stations, 15°

4.3 из 5 звезд4.3(9 отзывы)
Sight-Line Consoles are ergonomic, modular, and adaptable, giving users flexibility in any control room environment. Sight-Line consoles feature the Versa-Trak monitor support system which offers the ultimate in adjustability. Monitor viewing angles and sight lines are easily optimized based on personal needs. Sight-Line is a beautiful console with a feature-set second to none. For additional information and configurations please visit Prestige Sight-Line Consoles

The model numbers and images shown above are just a few examples of what is possible. No matter how large or small, Winsted can design the perfect console solution for your application. Customized console designs and Revit files are available as needed. Please contact Winsted for more information.
Cпецификация
  • Consoles, Consoles, Consoles

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаwinsted_sightline-24-15
  • Тип продукцииDesk System
  • Группа продукцииPrestige Sight-Line Consoles
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-31
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • Код ССКПУ ООН44
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
  • Описание Uniclass 2015Audio visual furniture
  • Код CSI MasterFormat 201412 56 52
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Furniture
  • Номер OmniClass23-21 11 00
  • Наименование OmniClassCommercial Furniture
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS