Опубликуйте свои продукты
Prestige Slat-Wall Consoles - Single Operator
Winsted

Prestige Slat-Wall Consoles - Single Operator

Our Slat-Wall console is built on the same foundation as our award winning Sight-Line console. The same world-class feature set is incorporated with slat-wall to provide added versatility and an element of privacy. The slat-wall is 15” tall and constructed of high quality extruded 6105-T5 aluminum. The black anodized finish is attractive and smooth to the touch. A variety of monitor mounts and accessories are available to mount on the slat-wall.

The model numbers and images shown above are just a few examples of what is possible. No matter how large or small, Winsted can design the perfect console solution for your application. Customized console designs and Revit files are available as needed. Please contact Winsted for more information.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаwinsted_slat
  • Тип продукцииDesk System
  • Группа продукцииSlatwall Consoles
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-31
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • Код ССКПУ ООН44
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
  • Описание Uniclass 2015Audio visual furniture
  • Код CSI MasterFormat 201412 56 52
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Furniture
  • Номер OmniClass23-21 11 00
  • Наименование OmniClassCommercial Furniture
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS