Опубликуйте свои продукты
RB9200
Wisconsin Bench

RB9200

3.0 из 5 звезд3.0(16 отзывы)

2 File Drawer

Integrated, fully finished base with built in levelers.

Optional Interlocking Wall System for Extra Stability

Cпецификация
  • WB Manufacturing’s REplay® Casework is at the top of adaptability. REplay® Casework are freestanding cabinets that can be easily moved to different rooms, different buildings, or different configurations again and again. REplay® cabinets come with a ten-year warranty.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRB9200
  • Тип продукцииStorage
  • Группа продукцииDrawers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации1914-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)29.75
  • Ширина (дюймы)15.75
  • Глубина (дюймы)24
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_25
  • Описание Uniclass 2015Drawer units
  • Код CSI MasterFormat 201412 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Furniture
  • Номер OmniClass23-21 13 00
  • Наименование OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings
  • Код CSI UniFormat IIE2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings