Опубликуйте свои продукты
WÖHR PARKLIFT 461 - 210 - 250 - 2,0 t - Recessed Garage -Platform Width 230-270/460-540
WÖHR PARKLIFT 461 - 210 - 250 - 2,0 t - Recessed Garage -Platform Width 230-270/460-540
WÖHR PARKLIFT 461 - 210 - 250 - 2,0 t - Recessed Garage -Platform Width 230-270/460-540
    WÖHR Autoparksysteme GmbH

    WÖHR PARKLIFT 461 - 210 - 250 - 2,0 t - Recessed Garage -Platform Width 230-270/460-540

    4.0 из 5 звезд4.0(6 отзывы)

    The invisible parking system: The system is recessed into the ground and remains invisible. The horizontal underground platform only becomes visible when raised for parking or retrieval. The cover plate can be customized according to customer preferences and adapted to match the surroundings.

    Cпецификация
      • Car heights 165 - 200 cm
      • Platform width up to 270 cm and 540 cm
      • Platform load 2,000 kg and 2,600 kg
      • Additional, invisible parking places for retrofit projects
      • One parking level: single unit for one parking place, double unit for two parking places
      • The visible level system cover is flush with the surrounding ground and therefore can be driven over
      • The system cover can be designed individually, e.g. sand/marble, sand/grass stones, earth/grass or checker plate
      • Tight system cover protects the car parked below
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаwoehr_parklift_461
    • Тип продукцииWÖHR PARKLIFT
    • Группа продукцииWÖHR PARKLIFT 461
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-06-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2500
    • Ширина (мм)2300
    • Глубина (мм)2100
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2
    Классификация
    • Категория BIMobjectПроектирование и инфраструктура - Стоянка
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Номер OmniClass23-23 21 11
    • Наименование OmniClassCar Parking Systems