Опубликуйте свои продукты
Wall Cabinet - Easy Reach - 12" Deep
Wolf Home Products

Wall Cabinet - Easy Reach - 12" Deep

5.0 out of 5 stars5.0(9 reviews)

Wolf Classic cabinets offer great style and practical storage to make your kitchen look as good as it performs. Affordable, high-quality cabinets with a five-year warranty and features typically found in much more expensive cabinetry enable you to make the kitchen of your dreams a reality. If you're looking for a set of high-quality kitchen cabinets that offer excellent value for your money, look no further than Wolf Classic. Wolf Classic cabinets are great for the bathroom, too — explore your options in our brochure.

Cпецификация
  • • Bifold doors
    • 30" and 36" - two adjustable shelves
    • 42" high - three adjustable shelves
    • Hudson and Saginaw only - center panel is recessed due to size limitations
    • Soft Close not available
    • Available width: 24"


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаwolfclassic-wall-easy_reach-12
  • Тип продукцииWolf Classic™ Cabinetry
  • Группа продукцииWall Cabinets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-06-12
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалФанера
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонные шкафы
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНCabinets
  • Код ССКПУ ООН30161801
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 15 33 11
  • Наименование OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступно в регионах:

Северная Америка
Ангилья
Антигуа и Барбуда
Аруба
Багамы
Барбадос
Белиз
Бермуды
Бонэйр
Британские Виргинские острова
Виргинские Острова
Гаити
Гваделупа
Гватемала
Гондурас
Гренада
Доминика
Доминиканская Республика
Канада
Коста-Рика
Куба
Кюрасао
Мартиника
Мексика
Монтсеррат
Никарагуа
Острова Кайман
Острова Теркс и Кайкос
Панама
Пуэрто-Рико
Сальвадор
Сен-Бартелеми
Сен-Мартен
Сен-Пьер и Микелон
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Синт-Мартен
Соединенные Штаты Америки
Тринидад и Тобаго
Ямайка