Опубликуйте свои продукты
EXT Series Automatic Hand Dryers
World Dryer

EXT Series Automatic Hand Dryers

A unique restroom hand dryer, the eXtremeAir® EXT uses no-heat technology to reduce energy, yet still provides a fast dry time. With its adjustable settings and universal voltage, the EXT is a great option when choosing hand dryers vs. paper towels for your commercial restroom.

Compliance:

cULus, IP21, Green Restaurant

Features:

  • • Adjustable: Sound and speed can easily be adjusted with the turn of a dial.
  • • Universal Voltage: Voltage extends from 110-240 V to adapt to almost any facility.
  • •Fast Dry Time: Dries hands in as little as 12 seconds.
  • Energy Efficient: Uses up to 90% less energy than conventional hand dryers.
  • No-heat Technology: Reduces power consumption and supports multiple dryers on one circuit.
  • Compact Design: Uses 43% less space than traditional models.
  • Touchless Activation: Sensor detects user for efficient, more hygienic operation.
Cпецификация
  • Keywords: extreme air hand dryer, restroom hand dryer, eXtremeAir® EXT, hand dryers vs. paper towels, commercial restroom, conventional hand dryers, hygienic operation, commercial washroom, vandal resistant, No Heat Technology
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhand-dryer-world-dryer-ext-series
  • Тип продукцииHand and Hair Dryers
  • Группа продукцииExtreme Air®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-10-12
  • Номер версии2
  • Высота (дюймы)5.6
  • Ширина (дюймы)9.4
  • Глубина (дюймы)10.1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сушилки для рук и для волос
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 15
  • Наименование OmniClassHand Dryers

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки