Опубликуйте свои продукты
Patio and Pool Access
Patio and Pool Access
Patio and Pool Access
    Wundercovers

    Patio and Pool Access

    Patio and pool access

    Hardscape in-fill trays to cover your pool safety skimmer, utility pump, and valve lids and covers that blend seamlessly into surrounding tile, pavement, concrete, or landscape architecture combining safety, beauty, and function. 

    Safety Rating

    WunderCovers Pool and Patio are engineered to at least an H-5 rating. 

    * Tests of specific loads on specific grates can be performed if contractually required.


    Cпецификация
    • Sizing

      WunderCovers need 5 - 10 cm or more of “clear access space” around the cover being covered. Sizes listed below include the clear access space. 

      • 30.5 x 30.5 cm
      • 33.6 x 33.6 cm
      • 61 x 61 cm
      • 50 x 75 cm
      • 71 x 71 cm
      • 91 x 91 cm
      • 101 x 101 cm
      • Custom sizes also available

      Material

      • Stainless steel (Stainless is recommended for coastal and high salt regions to avoid corrosion)

      Tray Fill Materials

      • Pavers (-P)
      • Concrete (-M)
      • Tile (-T)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpatio-and-pool-access
    • Тип продукцииCovers
    • Группа продукцииPatio/Pool Covers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-10-15
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Ландшафт

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки