Опубликуйте свои продукты
Tree Grates
Tree Grates
Tree Grates
    Wundercovers

    Tree Grates

    4.0 из 5 звезд4.0(11 отзывы)

    Tree Grates

    Get both shade and usable space with WunderCovers tree grates. Surround trees with hardscape in-fill trays that give you back your sidewalk and patio space. WunderCovers blend seamlessly into surrounding pavement, concrete, or landscape architecture to combine safety, beauty, and function. 

    All of our tree grates are easy to remove for root maintenance by as few as two people without the need for any additional machinery. They also contain quick change growth rings to adapt to the growth of the tree.  

    Safety Rating

    WunderCovers are engineered to at least an H-20 rating, which includes most SUVs, trucks, vans and work trucks, but can also exceed H20+ and H25 ratings for heavier loads. 

    * Tests of specific loads on specific grates can be performed if contractually required.


    Cпецификация
    • Sizing

      WunderCovers need 5 - 10 cm or more of “clear access space” around the cover being covered. Sizes listed below include the clear access space. 

      • 122 x 122 cm
      • 152 x 152 cm
      • 182 x 182 cm
      • 185 x 185 cm
      • 243 x 243 cm
      • 305 x 305 cm
      • 365 x 365 cm
      • Custom sizes also available

      Material

      • Galvanized steel
      • Stainless steel (Stainless is recommended for coastal and high salt regions to avoid corrosion)

      Tray Fill Materials

      • Pavers (-P)
      • Brick (-P)
      • Concrete (-M)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtree-grates
    • Тип продукцииGrates
    • Группа продукцииTree Grates
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-10-15
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - деревья

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    4.1 из 5 звезд 4.1 (7)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (18)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (86)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (43)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (9)