Опубликуйте свои продукты
BO 32 intrack 2 lamps
BO 32 intrack 2 lamps
BO 32 intrack 2 lamps
    XAL

    BO 32 intrack 2 lamps

    Track light made of die-cast aluminium; powder coated; spotlight head rotates 360° and tilts 90°; double lamps; converter in the adapter; with optional high quality lens system with precise radiation characteristic; or high quality, aluminium, vapour deposition coated reflector with faceted design; precise radiation characteristics with different beam angles; good glare reduction due to recessed light point plane; optical attachments as accessories; COB (Chip on Board) technology or high power LEDs - maximum efficiency; no multiple shadows; energy-eff. LEDs - very good colour rendering; adapter for toolless insertion or movement on a variety of 3-phase power tracks; adapter flush with the power track
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBO_32_intrack_2_lamps
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииCeiling | Track
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-08-01
    • Номер версии3
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (54)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (25)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (38)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (8)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (32)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (10)