Опубликуйте свои продукты
BO 45 base surface 2 lamps
BO 45 base surface 2 lamps
BO 45 base surface 2 lamps
BO 45 base surface 2 lamps
    XAL

    BO 45 base surface 2 lamps

    Cylindrical spotlight made of aluminium; surface white, black or gold / black powder coated; available in special colours; spotlight head 330° rotatable and 90° tiltable; double lamps; surface mounted housing in aluminium incl. converter; mounting plate with pre-assembled converter unit can be pre-mounted; luminaire housing can be attached without tools by interlock; passive cooling of LEDs with optimised heat sink geometry; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; binning initial ≤ 2 MacAdam; available in the light colours 2700 K, 3000 K and 4000 K; CRI ≥ 90; min. 80 % of the luminous flux after 50000 hours; high-quality, aluminium, vapour deposition coated reflector with faceted design; precise radiation characteristic with three different beam angles; good glare reduction due to recessed light point plane; optical attachments available as accessories; degree of protection IP 20; PC I; optionally non-dimmable or DALI-2 control; flicker-free visual comfort through analogue current control (minimum value 1%)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBO_45_base_surface_2_lamps
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииCeiling | Surface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-12
    • Номер версии3
    • Высота (мм)120
    • Ширина (мм)45
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (54)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (25)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (38)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (8)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (32)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (10)