Опубликуйте свои продукты
MOVE IT 10 track square suspended pole
MOVE IT 10 track square suspended pole
    XAL

    MOVE IT 10 track square suspended pole

    Thin extruded aluminium profile with 10 mm width groove; angular (24 mm height) design; for suspended mounting (cable suspension, height adjustment without tools, incl. black feed); with integrated power track profile on both sides for take off of supply voltage and DALI-2 signal; power supply and DALI-2 signal for both power tracks with only one feed by means of PASS THROUGH connector; designed for continuous lighting systems; flexible system design through L, T or X connectors or by means of LEVEL connectors; surface anodised or powder coated; insets can be installed flexibly and without tools by means of clip mount
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMOVE_IT_10_track_square_suspended_pole
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииCeiling | Track
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-04-04
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (26)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (56)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (8)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (7)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (39)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (18)