Опубликуйте свои продукты
MOVE IT 25 surface / suspended system
MOVE IT 25 surface / suspended system
MOVE IT 25 surface / suspended system
MOVE IT 25 surface / suspended system
MOVE IT 25 surface / suspended system
MOVE IT 25 surface / suspended system
MOVE IT 25 surface / suspended system
MOVE IT 25 surface / suspended system
MOVE IT 25 surface / suspended system
    XAL

    MOVE IT 25 surface / suspended system

    Extruded aluminium profile with 28 mm width groove; for wall-/ceiling surface mounting or suspended mounting (cable suspension); height adjustment without tools; incl. black feed; designed for continuous lighting systems, 90° angle connectors, 90° CURVE segment and node connectors with up to 6 profile connection options for flexible system design; with integrated power track profile for take off of supply voltage and DALI signal; surface anodised or powder coated; insets can be installed flexibly and without tools by means of magnetic holders+locking; sound absorbing accessories for installation in the MOVE IT suspended system composed of node connectors and 1220 mm profiles available
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMOVE_IT_25_surface_suspended-system
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииCeiling | Track
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-04-09
    • Номер версии2
    • Высота (мм)60
    • Ширина (мм)31
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (26)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (56)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (7)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (8)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (39)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (18)