Опубликуйте свои продукты
MOVE IT 45 track corner indirect
MOVE IT 45 track corner indirect
MOVE IT 45 track corner indirect
MOVE IT 45 track corner indirect
    XAL

    MOVE IT 45 track corner indirect

    5.0 из 5 звезд5.0(5 отзывы)
    90° angle connector; Extruded aluminium profile with 45mm width groove; for suspended mounting (1500 mm cable suspension as an accessory); height adjustment without tools; with indirect light component for additional accentuation of the ceiling; indirect light component covered with opal lens cover; light colour 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; min. 80% of luminous flux after 50000 operating hours; energy efficient LEDs with high CRI; with integrated power rail profile for supply voltage feed; surface white/black; powder coated / anodised; light insets can be installed and moved without tools by means of magnetic holders+locking; degree of protection IP20; PC3 48V; accessories are listed separately; light source not replaceable;
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMOVE_IT_45_track_corner_indirect
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииCeiling | Track
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-12-19
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (55)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (25)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (38)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (5)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (18)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (8)