Опубликуйте свои продукты
PABLO multilens
PABLO multilens
    XAL

    PABLO multilens

    Track light made of die-cast aluminium; surface powder coated; 360° rotatable and 310° tiltable; converter installed in aluminium spotlight housing; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; exchangeable additional lenses; precise radiation characteristics with different beam angles; installed and exchanged without tools; optical attachments as accessories; adapter for toolless insertion or movement on a variety of 3-phase power tracks; adapter fixation optionally without tools by means of knurled screw or set screw (screwdriver required); point outlet, either in surface mounted housing or recessed housing, as an accessory
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPABLO_multilens
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииCeiling | Track
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-14
    • Номер версии3
    • Высота (мм)98
    • Ширина (мм)70
    • Глубина (мм)70
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (26)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (56)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (7)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (8)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (39)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (18)