Опубликуйте свои продукты
SASSO 100 round suspended downlight
SASSO 100 round suspended downlight
SASSO 100 round suspended downlight
    XAL

    SASSO 100 round suspended downlight

    Cylindrical spotlight made of aluminium; surface light inset lacquered; surface housing powder coated; pendant fitting with cable suspension; incl. feed (black or white); can be individually shortened; precise radiation characteristic due to high quality lens system; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering; canopy for through wiring; converter included in canopy
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSASSO_100_round_suspended_downlight
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииCeiling | Suspended
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-29
    • Номер версии3
    • Высота (мм)122
    • Ширина (мм)100
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАкрил
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCЛампа
    • Код ETIMEG000028
    • Название ETIMLamps
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (55)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (8)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (25)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (5)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (10)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (38)