Опубликуйте свои продукты
SASSO 60 round wall direct
SASSO 60 round wall direct
SASSO 60 round wall direct
    XAL

    SASSO 60 round wall direct

    4.8 из 5 звезд4.8(12 отзывы)
    Cylindrical wall surface mounted luminaire made of aluminium, available in 2 sizes; light inset lacquered; surface housing powder coated; direct light distribution; homogeneous wall or ceiling illumination through uniform light distribution; precise radiation characteristic due to high quality lens system; installation of variant DIRECT optionally for floor or ceiling illumination; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSASSO_60_round_wall_direct
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииWall | Surface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-29
    • Номер версии3
    • Высота (мм)98
    • Ширина (мм)84
    • Глубина (мм)68
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАкрил
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (26)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (56)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (8)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (7)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (39)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (18)