Опубликуйте свои продукты
SASSO 60 square ceiling wallwasher floor
SASSO 60 square ceiling wallwasher floor
SASSO 60 square ceiling wallwasher floor
    XAL

    SASSO 60 square ceiling wallwasher floor

    Square ceiling mounted spotlight made of aluminium; surface light inset lacquered; surface housing powder coated; luminaire housing can be attached to mounting plate without tools by interlock; asymmetric radiation characteristic; high-quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering; luminaire for through wiring; converter integrated into spotlight head
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSASSO_60_square_ceiling_wallwasher_floor
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииCeiling | Surface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-04-07
    • Номер версии3
    • Высота (мм)108
    • Ширина (мм)72
    • Глубина (мм)72
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАкрил
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (55)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (8)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (25)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (5)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (10)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (38)