Опубликуйте свои продукты
SASSO 60 square downlight trim
SASSO 60 square downlight trim
SASSO 60 square downlight trim
    XAL

    SASSO 60 square downlight trim

    Square recessed spotlight; installation without tools in mounting set (with trim) with ball catch system; surface lacquered; installation possible in different housings; symmetric radiation characteristic - precise due to high quality lens system; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency (DOWNLIGHT); no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSASSO_60_square_downlight_trim
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииCeiling | Recessed
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-04-07
    • Номер версии3
    • Высота (мм)63
    • Ширина (мм)80
    • Глубина (мм)80
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАкрил
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (55)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (8)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (25)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (5)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (10)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (38)