Опубликуйте свои продукты
SPADO 150 round trim
SPADO 150 round trim
    XAL

    SPADO 150 round trim

    Round luminaire housing in die-cast aluminium; with trim; suitable for ceiling thickness of 2-25 mm; surface powder coated in white or black (only SPADO 150 round trim 3000 K); installation without tools using snap spring closure; reflector made of polycarbonate, polished chrome; symmetric radiation characteristic; lighting level recessed; also available as workplace luminaire suitable for VDUs according to DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 19); passive cooling of LEDs with optimised heat sink geometry; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; binning initial ≤ 3 MacAdam; available in the light colours 3000 K, 4000 K and tunable white (3000-4000 K); CRI ≥ 80; min. 90 % of the luminous flux after 50000 hours; external converter for ceiling insertion, through-wiring suitable; degree of protection from below IP 44 (from above IP 20); PC II; operating device suitable for use with a central battery system; optionally non-dimmable or DALI-2 control
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSPADO_150_round_trim
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииCeiling | Recessed
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-12
    • Номер версии2
    • Высота (мм)104
    • Ширина (мм)179
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.1 из 5 звезд 4.1 (8)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (55)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (38)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (25)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (5)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (10)