Опубликуйте свои продукты
SPIO 20 wallwasher floor trimless
SPIO 20 wallwasher floor trimless
    XAL

    SPIO 20 wallwasher floor trimless

    Round recessed spotlight in aluminium; installation without tools in mounting set with ball catch system; special mounting tool for easy installation of the trimless housing available as an accessory; for trimless installation in plasterboard ceilings; paintable light inset; shadow joint between light inset and mounting set optionally fillable; with specially computed, asymmetrical reflector for homogeneous lighting intensity; high quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; uncluttered ceiling look through recessed lighting level; reduced light-emitting surface (only ø 13 mm); no multiple shadows; energy-eff. LEDs - very good colour rendering
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSPIO_20_wallwasher_floor_trimless
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииCeiling | Recessed
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-10-13
    • Номер версии2
    • Высота (мм)51
    • Ширина (мм)26
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (26)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (56)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (8)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (7)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (39)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (18)