Опубликуйте свои продукты
SPIO 60 downlight trimless
XAL

SPIO 60 downlight trimless

Round recessed spotlight in die-cast aluminium; installation without tools in mounting set with ball catch system; for trimless installation in plasterboard ceilings; paintable cover; shadow joint between cover and mounting set optionally fillable; symmetric radiation characteristic; high quality lens system; uncluttered ceiling look through recessed lighting level; reduced light-emitting surface (only ø 10 mm); no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSPIO_60_downlight_trimless
  • Тип продукцииLighting
  • Группа продукцииCeiling | Recessed
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-07-14
  • Номер версии2
  • Высота (мм)67
  • Ширина (мм)73
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вАвстрия
  • Страна-производительАвстрия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEG000027
  • Название ETIMLuminaires
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
4.1 из 5 звезд 4.1 (8)
4.7 из 5 звезд 4.7 (55)
4.6 из 5 звезд 4.6 (38)
4.8 из 5 звезд 4.8 (25)
5.0 из 5 звезд 5.0 (5)
4.5 из 5 звезд 4.5 (10)