Опубликуйте свои продукты
TASK acoustic square
TASK acoustic square
TASK acoustic square
TASK acoustic square
    XAL

    TASK acoustic square

    Acoustic element made of high quality, self-supporting, at least 50 % recycled PET felt with sound absorbing properties; choice of square or rectangular design; high quality visual and tactile surface; colour may deviate; direct sound is absorbed by the front-mounted fleece, sound reflected from the ceiling/wall by an additional, rear-mounted fleece; this creates high acoustic performance; choice of surface mounted and pendant versions with 1500 mm cable suspension; toolless suspension height adjustment of the acoustic element; up to absorption class A
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTASK_acoustic_square
    • Тип продукцииAcoustic products
    • Группа продукцииAcoustic products
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-08
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСложный полиэфир
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности