Опубликуйте свои продукты
TILA 16 suspended MOVE IT 10
TILA 16 suspended MOVE IT 10
TILA 16 suspended MOVE IT 10
TILA 16 suspended MOVE IT 10
TILA 16 suspended MOVE IT 10
TILA 16 suspended MOVE IT 10
TILA 16 suspended MOVE IT 10
TILA 16 suspended MOVE IT 10
    XAL

    TILA 16 suspended MOVE IT 10

    Decorative pendant light inset made of aluminium; light inset can be installed and moved without tools by means of clip mount; surface polished chrome, brushed aluminium or powder coated; pendant fitting with suspension, incl. feed (black); can be individually shortened; good glare reduction due to recessed light point plane; incl. high quality reflector; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; optical attachments available as accessories; hot plug protection; ceiling mounting rings for multiple positioning of the luminaire in the room available as accessory
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTILA_16_suspended_MOVE_IT_10
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииCeiling | Track
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-10-13
    • Номер версии2
    • Высота (мм)80
    • Ширина (мм)16
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (56)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (26)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (8)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (7)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (39)