Опубликуйте свои продукты
VARO 110 S track
VARO 110 S track
    XAL

    VARO 110 S track

    Track light made of die-cast aluminium; surface powder coated; spotlight head 355° rotatable and 90° tiltable; integrated converter in the plastic adapter; high quality reflector with spherical facet finish; precise radiation characteristics with different beam angles; installed and exchanged without tools; optical attachments as accessories; optical attachments can be combined; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; variants with > 120 lm/W available; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; adapter for toolless insertion or movement on a variety of 3-phase power tracks
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаVARO_110_S_track
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииCeiling | Track
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-07-10
    • Номер версии2
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
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
    4.1 из 5 звезд 4.1 (8)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (55)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (38)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (25)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (5)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (10)