Опубликуйте свои продукты
BETO free standing
BETO free standing
BETO free standing
BETO free standing
BETO free standing
BETO free standing
    XAL

    BETO free standing

    Free standing luminaire from extruded aluminium profile in angular design; extremely slim design (only 42 x 42 mm); rectangular downpIP e; pedestal with recess for table base; surface powder coated in white, grey or black; available in special colours; direct / indirect light distribution; direct light component with high-quality, chromed reflector with faceted design and asymmetric radiation characteristic; indirect light component with integrated PC boards and high-quality lens system for maximum, homogeneous ceiling illumination; UGR ≤ 13; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; binning initial ≤ 3 MacAdam; available in the light colours 3000 K and 4000 K; CRI ≥ 80; min. 90 % of the luminous flux after 50000 hours; degree of protection IP 20; PC I; switch installed in the downpIP e; easy control through touch DIM in the downpIP e or with integrated infrared presence and brightness sensor; presence sensor detection range ø4.5m on the floor; incl. connection cable (3m) with safety plug
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBETO_free_standing
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииFloor | Standing
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-05
    • Номер версии2
    • Высота (мм)2100
    • Ширина (мм)1055
    • Глубина (мм)42
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Напольное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Похожие продукты

    4.7 из 5 звезд 4.7 (51)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (24)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (37)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (18)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (8)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (10)