Опубликуйте свои продукты
BO 55 track
BO 55 track
    XAL

    BO 55 track

    4.8 из 5 звезд4.8(18 отзывы)
    Track light made of die-cast aluminium; surface powder coated in white or black; spotlight head 355° rotatable and 90° tiltable; converter integrated in the power track adapter; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; binning initial ≤ 2 MacAdam; available in the light colours 3000 K and 4000 K; CRI ≥ 90; min. 80 % of the luminous flux after 50000 hours; high-quality, aluminium, vapour deposition coated reflector with faceted design; precise radiation characteristic with three different beam angles; good glare reduction due to recessed light point plane; optical attachments available as accessories; degree of protection IP 20; PC II; adapter for toolless insertion or movement on a variety of 3-phase power tracks; optionally non-dimmable or DALI-2 control
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBO_55_track
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииCeiling | Track
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-12
    • Номер версии4
    • Высота (мм)140
    • Ширина (мм)55
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (51)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (37)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (8)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (24)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (18)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (10)