Опубликуйте свои продукты
CAVO MOUNTING HOUSING square
CAVO MOUNTING HOUSING square
    XAL

    CAVO MOUNTING HOUSING square

    Recessed housing made of pressed steel sheet for flush installation in plasterboard ceilings, underside of aluminium-reinforced plaster; with square cut-out; no break-out of edges; 3 cylindrical spotlight heads can be installed without tools by means of magnetic holders; simple electrical connection of the spotlights due to non-reversible plug and play connection; housing powder coated; hot plug protection
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCAVO_MOUNTING_HOUSING_square
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииCeiling | Recessed
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-14
    • Номер версии2
    • Высота (мм)270
    • Ширина (мм)270
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Похожие продукты

    4.7 из 5 звезд 4.7 (51)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (8)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (37)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (18)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (24)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (10)