Опубликуйте свои продукты
CAVO MOUNTING HOUSING trimless linear
CAVO MOUNTING HOUSING trimless linear
    XAL

    CAVO MOUNTING HOUSING trimless linear

    Installation housing in pressed steel sheet with rectangular cut-out; for trimless installation in plasterboard ceilings; special edge design with perforations for better adhesion of filler; 3 or 6 cylindrical spotlight heads can be installed without tools by means of magnetic holders; simple electrical connection of the spotlights due to non-reversible plug and play connection; housing powder coated; hot plug protection
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCAVO_MOUNTING_HOUSING_trimless_linear
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииCeiling | Recessed
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-14
    • Номер версии2
    • Высота (мм)608
    • Ширина (мм)269
    • Глубина (мм)120
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Похожие продукты

    4.7 из 5 звезд 4.7 (51)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (8)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (37)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (18)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (24)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (10)