Опубликуйте свои продукты
CAVO MOUNTING HOUSING with glowing round
XAL

CAVO MOUNTING HOUSING with glowing round

Recessed housing made of pressed steel sheet for flush installation in plasterboard ceilings, underside of aluminium-reinforced plaster; with round cut-out; no break-out of edges; 3 cylindrical spotlight heads can be installed without tools by means of magnetic holders; simple electrical connection of the spotlights due to non-reversible plug and play connection; housing powder coated; indirect light component in housing with 8 brightness levels; hot plug protection
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCAVO_MOUNTING_HOUSING_with_glowing_round
  • Тип продукцииLighting
  • Группа продукцииCeiling | Recessed
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-07-14
  • Номер версии2
  • Ширина (мм)270
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вАвстрия
  • Страна-производительАвстрия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEG000027
  • Название ETIMLuminaires
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
Похожие продукты

4.7 из 5 звезд 4.7 (51)
4.1 из 5 звезд 4.1 (8)
4.6 из 5 звезд 4.6 (37)
4.6 из 5 звезд 4.6 (18)
4.8 из 5 звезд 4.8 (24)
4.5 из 5 звезд 4.5 (10)