Опубликуйте свои продукты
COMBO trim
COMBO trim
COMBO trim
COMBO trim
COMBO trim
    XAL

    COMBO trim

    4.5 из 5 звезд4.5(11 отзывы)
    Round luminaire housing in aluminium with trim; suitable for installation in plasterboard ceilings; suitable for ceiling thickness of 10-25 mm; surface powder coated; up to ø600 mm: installation without tools using snap spring closure; highly reflective coating of the PCB for improved efficiency; completely homogeneously illuminated, satinised or microprismatic PMMA cover; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; external converter for ceiling insertion, for through-wiring suitable
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCOMBO_trim
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииCeiling | Recessed
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-04-09
    • Номер версии3
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАкрил
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCЛампа
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (52)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (18)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (10)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (31)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (24)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (8)