Опубликуйте свои продукты
HELIOS suspended
HELIOS suspended
    XAL
    Архив

    HELIOS suspended

    Кольцевидный плафон из литого под давлением алюминия; поверхность белая или черная с порошк. покрытием; подвесной светильник на шнуре 1500 мм, шнур находится в прозрачном питающем кабеле; электронное устройство упр. смонтировано в потол. розетке; наклонный маятник со встр. кабелепроводом и механизмом регулировки для компенсации наклона; встроенный теплоотвод с геометрией светильника для оптимального терморегулирования и пассивного охлаждения светодиодов; прямое/непрямое светораспределение благодаря корпусу LGP (Light Guiding Prism); вводимый сбоку свет перенаправляется через лазерную гравировку вверх и вниз; опционально только с прямым излучением, управление светом с помощью высокоотр. материала рефлектора; область прям. излучения: рассеиватель из ПММА круглопризм. структуры, абс. однородная подсветка; светильник для рабочего места перед монитором согласно DIN EN 12464-1 (UGR < 19); энергоэфф. светодиоды с высокой степенью цветопередачи; биннинг начальный ≤ 3 МакАдаму; поставляются с цветовой темпер. 3000 K и 4000 K; CRI ≥ 80; мин. 80% светового потока спустя 50000 ч эксплуатации; потолочная розетка с 2 кабельными отверстиями и штепсельным зажимом для проходной кабельной разводки; степ. защ. IP 20; Защ. I; рег.ярк. DALI
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHELIOS_suspended
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииCeiling | Suspended
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-08-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)17
    • Ширина (мм)524
    • Глубина (мм)524
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАкрил
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)5
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCЛампа
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Похожие продукты

    4.7 из 5 звезд 4.7 (54)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (25)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (8)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (38)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (32)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (5)