Опубликуйте свои продукты
JUST 45 MOVE IT 25 25 S 45
JUST 45 MOVE IT 25 25 S 45
JUST 45 MOVE IT 25 25 S 45
    XAL

    JUST 45 MOVE IT 25 25 S 45

    Cylindrical spotlight made of aluminium; spotlight can be installed and moved without tools by means of magnetic holders+locking; spotlight head rotates 360° and tilts 90°; surface powder coated; COB (Chip on Board) technology or high power LEDs for maximum efficiency; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; good glare reduction due to recessed light point plane; incl. high quality lens system; precise radiation characteristics with different beam angles; optical attachments available as accessories; hot plug protection
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJUST_45_MOVE_IT_25_25_S_45
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииCeiling | Track
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-04-09
    • Номер версии3
    • Высота (мм)67
    • Ширина (мм)45
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)0.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (51)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (24)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (37)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (18)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (8)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (10)