Опубликуйте свои продукты
MICROPRISMATIC UGR < 22 MOVE IT 45
XAL

MICROPRISMATIC UGR < 22 MOVE IT 45

Linear light inset made of aluminium; light inset can be installed and moved without tools by means of magnetic holders+locking; surface anodised; flush with profile system; completely homogeneously illuminated, microprismatic PMMA cover; with CSP (Chip-Scale-Packaging) technology for maximum efficiency; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering; hot plug protection
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMICROPRISMATIC_UGR_22_MOVE_IT_45
  • Тип продукцииLighting
  • Группа продукцииCeiling | Track
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-12-17
  • Номер версии3
  • Высота (мм)48
  • Ширина (мм)43
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вАвстрия
  • Страна-производительАвстрия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEG000027
  • Название ETIMLuminaires
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
4.7 из 5 звезд 4.7 (51)
4.8 из 5 звезд 4.8 (24)
4.6 из 5 звезд 4.6 (37)
4.6 из 5 звезд 4.6 (18)
4.1 из 5 звезд 4.1 (8)
4.5 из 5 звезд 4.5 (10)