Опубликуйте свои продукты
MOVE IT 10 track trimless
XAL

MOVE IT 10 track trimless

Thin extruded aluminium profile with 16 mm height and 10 mm width groove; suitable for trimless installation in plasterboard ceilings with 12.5 mm ceiling thickness; wall or ceiling mounting; MOVE IT 10 trimless profile with processing protection against penetration of filler; designed for continuous lighting systems; flexible system design through L, T or X connectors or by means of FLEX or LEVEL connectors; with integrated power track profile for take off of supply voltage and DALI-2 signal; surface anodised; insets can be installed flexibly and without tools by means of clip mount
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMOVE_IT_10_track_trimless
  • Тип продукцииLighting
  • Группа продукцииCeiling | Track
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-04-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вАвстрия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
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
4.7 из 5 звезд 4.7 (51)
4.8 из 5 звезд 4.8 (24)
4.6 из 5 звезд 4.6 (37)
4.1 из 5 звезд 4.1 (8)
4.6 из 5 звезд 4.6 (18)
4.5 из 5 звезд 4.5 (10)