Опубликуйте свои продукты
SASSO 60 square semi-recessed downlight
SASSO 60 square semi-recessed downlight
SASSO 60 square semi-recessed downlight
    XAL

    SASSO 60 square semi-recessed downlight

    Square semi-recessed spotlight made of aluminium; surface light inset lacquered; surface housing powder coated; luminaire housing can be attached to mounting plate without tools by interlock; fixed symmetric radiation characteristic - precise due to high quality lens system; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency (DOWNLIGHT); no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering; external converter for ceiling insertion, for through-wiring suitable
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSASSO_60_square_semi-recessed_downlight
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииCeiling | Semi-Recessed
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-04-07
    • Номер версии3
    • Высота (мм)75
    • Ширина (мм)72
    • Глубина (мм)72
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАкрил
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (51)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (8)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (37)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (18)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (24)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (10)