Опубликуйте свои продукты
STREAMCUT bollard
XAL

STREAMCUT bollard

Bollard luminaire in aluminium in a simple, minimalist design; luminaire head with integrated cooling fins; +/- 90° tiltable, lockable every 30°; anodised surface and dark grey powder coated; optional mounting on screw-on base or with anchorage unit (available as an accessory); partially printed safety glass, fixed with stainless steel screws; high quality lens system asymmetrical light distribution; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; degree of protection IP 65, with pressure compensation valve and optional surge protection typ 2 with nominal discharge current 3 kA; ambient temperatures from -20°C to + 50°C; separate luminaire wiring compartment, suitable for through wiring
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSTREAMCUT_bollard
  • Тип продукцииLighting
  • Группа продукцииFloor | Standing
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-07-14
  • Номер версии2
  • Высота (мм)850
  • Ширина (мм)230
  • Глубина (мм)135
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вАвстрия
  • Страна-производительАвстрия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Напольное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEG000027
  • Название ETIMLuminaires
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
4.7 из 5 звезд 4.7 (51)
4.8 из 5 звезд 4.8 (24)
4.6 из 5 звезд 4.6 (37)
4.6 из 5 звезд 4.6 (18)
4.1 из 5 звезд 4.1 (8)
4.5 из 5 звезд 4.5 (10)