Опубликуйте свои продукты
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
    XAL

    UNICO L4 basic ceiling

    Rectangular surface mounted multi-downlight made of aluminium; equipped with four individually selectable or pre-specified, customised light elements; luminaire housing can be attached to mounting plate without tools by interlock; converter integrated into luminaire housing; surface powder coated; high-quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; precise radiation characteristic with different symmetrical light distributions; or with asymmetric light distribution; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering; clank-free
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаUNICO_L4_basic_ceiling
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииCeiling | Surface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-10-21
    • Номер версии2
    • Высота (мм)90
    • Ширина (мм)51
    • Глубина (мм)164
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Похожие продукты

    4.7 из 5 звезд 4.7 (51)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (8)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (37)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (18)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (24)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (10)