Опубликуйте свои продукты
UNICO wall recessed 2 lamps trim
UNICO wall recessed 2 lamps trim
    XAL

    UNICO wall recessed 2 lamps trim

    4.9 из 5 звезд4.9(9 отзывы)
    Recessed wall luminaire in aluminium; installation without tools in mounting set with ball catch system; with trim; 2 lamps; surface powder coated; incl. external converter; high-quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; asymmetrical light distribution; installation optionally for floor or ceiling illumination; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаUNICO_wall_recessed_2_lamps_trim
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииWall | Recessed
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-26
    • Номер версии2
    • Высота (мм)80
    • Ширина (мм)80
    • Глубина (мм)53
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (51)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (24)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (37)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (18)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (8)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (10)