Опубликуйте свои продукты
VARO 110 track
VARO 110 track
VARO 110 track
    XAL

    VARO 110 track

    4.9 из 5 звезд4.9(8 отзывы)
    Track light made of die-cast aluminium; surface powder coated in white, grey or black; 355° rotatable and 90° tiltable; converter installed in aluminium spotlight housing; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; binning initial ≤ 3 MacAdam; available in the light colours 3000 K and 4000 K; CRI ≥ 90; min. 80 % of the luminous flux after 50000 hours; high quality reflector with spherical facet finish; precise radiation characteristic with three different beam angles; installed and exchanged without tools; optical attachments available as accessories; degree of protection IP 20; PC I; adapter for toolless insertion or movement on a variety of 3-phase power tracks
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаVARO_110_track
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииCeiling | Track
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-12
    • Номер версии3
    • Высота (мм)185
    • Ширина (мм)110
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.1 из 5 звезд 4.1 (8)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (50)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (37)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (23)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (16)