Опубликуйте свои продукты
Xinnix Pocket Sliding Door Systems
Xinnix Pocket Sliding Door Systems
Xinnix Pocket Sliding Door Systems
Xinnix Pocket Sliding Door Systems
    Xinnix Door Systems

    Xinnix Pocket Sliding Door Systems

    4.8 из 5 звезд4.8(6 отзывы)

    Next to the flush interior doors Xinnix also has pocket sliding door system X5 in their range. These pocket sliding door systems allow the door to completely disappear into the wall. This door, that can be up to 3500 mm (137”) high and 3000 mm (118”) wide per door leaf, disappears in a normal wall width. Xinnix has sliding systems available for wooden and glass doors both single and double door systems are available.

    Cпецификация
    • Main Features

      o Xinnix Door Systems type X5 for construction stud wall 50mm (glass), 75mm or 100mm

      o         Hardware Xinnix selection included with soft close 80 kg 

      o         Uprights X5 for single plating 12,5mm and max door height 2315mm - finished wall thickness of 100/125mm

      o         Uprights X5D for double plating 25mm and max door height 3015mm - finished wall thickness of 125/150mm

      o         Uprights X5D32 for double plating 32mm and max door height 3515mm -  - finished wall thickness of 139/164mm

      o         Primed white uprights

      o         X5 systems for wooden doors with thicknesses of 25 mm up to 60 mm

      o         X5 systems for glass doors with thickness of 8 mm up to 12 mm

      o         Installation Xinnix finish or Pure finish

      o         Double doors

      o         X5-Wall : pocket system to install before an existing wall - ideal for renovations

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаX5
    • Тип продукцииXinnix Door Systems
    • Группа продукцииInterior sliding doors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-04-24
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC003079
    • Название ETIMInterior door frame
    • Название по ССКПУ ООНPocket doors
    • Код ССКПУ ООН30171508
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Описание Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 14 73
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Wood Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 15 25
    • Наименование OmniClassSliding Wood Doors
    • Код CSI UniFormat IIC1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors