Опубликуйте свои продукты
DZR10-D Powered Loudspeaker
DZR10-D Powered Loudspeaker
DZR10-D Powered Loudspeaker
DZR10-D Powered Loudspeaker
DZR10-D Powered Loudspeaker
DZR10-D Powered Loudspeaker
    Yamaha Corporation

    DZR10-D Powered Loudspeaker

    New flagship models of high-performance powered loudspeakers combine intelligent 96 kHz DSP processor and advanced FIR-X tuning with best-in-class 2000W Class-D amplifiers. Our first ever Dante models offer sophisticated system integration with digital consoles.

    Cпецификация
    • The DZR10-D is a Dante-equipped 2-way bi-amped powered loudspeaker that offers superb clarity at an impressive maximum SPL of 137dB. With best-in-class SPL performance, sophisticated DSP processing, and unrivaled low-frequency sound reproduction, the DZR10-D realizes a truly professional sound delivered with a level of power that belies its compact, lightweight design.

      • 2-way powered loudspeaker with a 2" HF and a 10" LF
      • Maximum 137dB SPL and 44 Hz - 20 kHz frequency range is ideal for today's audio engineering demands
      • High power 2000W Class-D amplifier module
      • 96kHz DSP and FIR filter for true high-resolution sound with super low latency
      • Features Advanced FIR-X tuning, the combination of FIR filtering and correct EQ for minimizing phase distortion
      • Equipped with Dante I/O (2in/2out) and features SRC (sample rate conversion) allowing 48 kHz device compatibility
      • Access a variety of DSP functions and load presets, or make precise adjustments to PEQ, delay and routing, etc. via the intuitive LCD display
      • D-Contour and highly reliable protection circuits
      • Floor monitoring setting
      • Lightweight yet very durable plywood cabinet with premium grade Polyurea coating
      • Optional speaker cover (SPCVR-DZR10)
      • Rotatable horn and variety of U-bracket options (UB-DZR) for rigging allow for very flexible setup and speaker placement
      • Durable Black or white finish
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDZR10-D
    • Тип продукцииProfessional Audio
    • Группа продукцииPowered Loudspeaker
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-01-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)537
    • Ширина (мм)315
    • Глубина (мм)345
    Связанные
    • Масса нетто (кг)17.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Код ETIMEC000682
    • Название ETIMLoudspeaker set
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Наименование OmniClassLoudspeakers
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit