Опубликуйте свои продукты
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch
    Yamaha Corporation

    SWR2311P-10G L2 Switch

    Audio|Network Devices
    Cпецификация
    • Recommended settings for stable operation of a Dante network (such as QoS, EEE, and IGMP Snooping) can be made easily

      • LAN ports equipped with PoE supply: 8(1-8)
      • LAN/SFP combo ports: 2(9, 10) (The LAN port and SFP slot are exclusively used)
      • PoE supply is compliant with IEEE 802.3at, and can supply up to 30W to all PoE ports
      • In-build RADIUS server for advanced security management
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSWR2311P-10G
    • Тип продукцииProfessional Audio
    • Группа продукцииL2 Switch
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-01-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)294
    • Ширина (мм)220
    • Глубина (мм)42.4
    Связанные
    • Масса нетто (кг)2.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Код ETIMEC000734
    • Название ETIMNetwork switch
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75_52_56
    • Описание Uniclass 2015Network switches
    • Код CSI MasterFormat 201427 21 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Data Communications Switches and Hubs
    • Номер OmniClass23-37 13 15 25
    • Наименование OmniClassLocal Area Network Switches