Опубликуйте свои продукты
CBR12 Loudspeaker
Yamaha Corporation

CBR12 Loudspeaker

Versatile CBR Series loudspeakers deliver outstanding audio performance for a wide range of applications including front-of-house sound, floor monitoring or installations.
Cпецификация
  • The CBR12 represents a perfect balance of size and performance. Ideal for front-of-house, floor monitoring or even rigged applications, the CBR12 is an ideal choice for a wide range of applications.
    • 12in 2-Way Loudspeaker
    • Custom-designed transducers and top-quality components add up to unequalled performance
    • Extremely accurate 90 x 60 constant directivity horn
    • Durable, compact plastic enclosures
    • Symmetrical enclosure design for mirror-mode floor monitoring
    • Input connectors supporting both speakON and phone plugs
    • Installable with eye bolt rigging and brackets

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcbr12-loudspeaker
  • Тип продукцииProfessional Audio
  • Группа продукцииCBR Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-06-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)601
  • Ширина (мм)376
  • Глубина (мм)348
Связанные
  • Масса нетто (кг)13.9
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
  • Код ETIMEC000682
  • Название ETIMLoudspeaker set
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Наименование OmniClassLoudspeakers