Опубликуйте свои продукты
DCP4S-EU Digital Control Panel
Yamaha Corporation

DCP4S-EU Digital Control Panel

Control Hardware
Cпецификация
  • 4 Switch equipped Wall Mount Control panel for DME7, MTX/MRX Series and MA/PA series. Easy connection by CAT5 carrying RS485 + power.
    Maximum 8 DCPs can be connected to 1 DME7 and MTX/MRX Series.
    Maximum 2 DCPs can be connected to 1 MA2120 or PA2120.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdcp4s-eu-digital-control-panel
  • Тип продукцииProfessional Audio
  • Группа продукцииControl Hardware
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-01-20
  • Номер версии1
  • Высота (мм)86
  • Ширина (мм)86
  • Глубина (мм)38
Связанные
  • Масса нетто (кг)0.11
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
  • Код ETIMEC000783
  • Название ETIMSignalling and operation panel for bus system
  • Код Uniclass 2015Pr_75_50_18
  • Описание Uniclass 2015Controllers and control panels
  • Код CSI MasterFormat 201427 41 16.28
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Integrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
  • Номер OmniClass23-27 11 21 15 11
  • Наименование OmniClassDigital Level Controllers