Опубликуйте свои продукты
VXC3F Ceiling Speaker
VXC3F Ceiling Speaker
    Yamaha Corporation

    VXC3F Ceiling Speaker

    VXC series "F model" low-profile ceiling speakers can easily adapt to the strictest installation limitations, ensuring superb audio performance wherever they're placed.

    Cпецификация
    • 3.5" full-range low-profile ceiling speaker

      • 3.5" full-range speaker unit
      • Engineered for optimum BGM reproduction
      • Low-profile design facilitates installation in limited ceiling spaces
      • Direct support for low-impedance or high-impedance connections
      • Built-in carrying band increases safety during installation
      • Anti-drop tab mechanism provides secure temporary positioning during installation
      • Double-threaded speaker clamp screws for speedy tightening
      • Paintable grilles with magnetic catches
      • Black and white versions available
      • 2.5 kg (5.5lbs), Ø285 x 112 mm (Ø11-1/4" x 4-7/16")
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvxc3f-ceiling-speaker
    • Тип продукцииProfessional Audio
    • Группа продукцииVXC Series "F model"
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-01-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)112
    • Ширина (мм)285
    • Глубина (мм)285
    Связанные
    • Масса нетто (кг)2.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Код ETIMEC000682
    • Название ETIMLoudspeaker set
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Наименование OmniClassLoudspeakers