Опубликуйте свои продукты
VXC8S Ceiling Subwoofer
Yamaha Corporation

VXC8S Ceiling Subwoofer

VXC series "S models" are ceiling subwoofers that ideally complement the expressive natural sound of VXS and VXC series speakers without spoiling interior design.
Cпецификация
  • 8" ceiling subwoofer

    • Sound and size ideally matched to the VXS and VXC series
    • Band-pass design ensures smooth, distortion-free low-frequency extension
    • Direct support for low-impedance or high-impedance connections
    • Built-in carrying band increases safety during installation
    • Anti-drop tab mechanism provides secure temporary positioning during installation
    • Double-threaded speaker clamp screws for speedy tightening
    • Paintable grilles with magnetic catches
    • Black and white versions available
    • 8.7 kg (19.2lbs), Ø324 x 314 mm (Ø12-13/16" x 12-23/64")
    • AB-C8S (sold separately) is required to secure safe installation of VXC8S
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvxc8s-ceiling-subwoofer
  • Тип продукцииProfessional Audio
  • Группа продукцииVXC Series "S model"
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-01-20
  • Номер версии1
  • Высота (мм)314
  • Ширина (мм)324
  • Глубина (мм)324
Связанные
  • Масса нетто (кг)8.7
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
  • Код ETIMEC000682
  • Название ETIMLoudspeaker set
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Наименование OmniClassLoudspeakers