Опубликуйте свои продукты
VXH8 Pendant Speaker
Yamaha Corporation

VXH8 Pendant Speaker

VXH series pendant-mount speakers for commercial installations combine stunning sound quality with refined visual design.
Cпецификация
  • 2-way system with 8-inch woofer and 1-inch tweeter

    • Narrow dispersion (75°) with "permeable" waveguide and 360W power handling
    • Engineered for optimum BGM and voice reproduction
    • Pendant speaker suitable for high, open structure or sloped ceilings
    • Direct support for low-impedance or high-impedance connections
    • Paintable grilles with magnetic catches
    • 2 x 6 m steel wire cables by Gripple
    • Black and white versions available
    • 7.2 kg (15.9 lbs), Ø356 x 434 mm (Ø14-1/64" 17-3/32")
    • Single unit package
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvxh8-pendant-speaker
  • Тип продукцииProfessional Audio
  • Группа продукцииVXH Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-01-20
  • Номер версии1
  • Высота (мм)434
  • Ширина (мм)356
  • Глубина (мм)356
Связанные
  • Масса нетто (кг)7.2
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
  • Код ETIMEC000682
  • Название ETIMLoudspeaker set
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Наименование OmniClassLoudspeakers