Опубликуйте свои продукты
VXL1-24 Column Line Array Speaker
VXL1-24 Column Line Array Speaker
    Yamaha Corporation

    VXL1-24 Column Line Array Speaker

    VXL series line array speakers offer a unique combination of outstanding sound quality and slim form that is ideal for a variety of environments.
    Cпецификация
    • Slim line array speaker with 24 x 1.5" drivers

      • 1.5 inch (3.75 cm) full-range speaker units with neodymium magnets
      • Wide horizontal dispersion for uniform SPL over a wide area
      • The vertical coverage can be selected from two modes, Normal and Wide
      • Slim design complements any interior décor
      • Available in basic black or white
      • Enclosures can be painted to match surroundings
      • Wall mount bracket supplied
      • Optional hardware for a wide range of installation needs
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvxl1-24-column-line-array-speaker
    • Тип продукцииProfessional Audio
    • Группа продукцииVXL Series
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-01-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1212
    • Ширина (мм)54
    • Глубина (мм)104
    Связанные
    • Масса нетто (кг)5.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Код ETIMEC000682
    • Название ETIMLoudspeaker set
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Наименование OmniClassLoudspeakers