Опубликуйте свои продукты
VXS3S Surface Mount Speaker
VXS3S Surface Mount Speaker
    Yamaha Corporation

    VXS3S Surface Mount Speaker

    VXS series "S models" are subwoofers that ideally complement the expressive natural sound of VXS and VXC series speakers.
    Cпецификация
    • 3.5" Dual SR-Bass™ subwoofer for high and low impedance systems

      • Versatile subwoofer compatible with low and high impedance systems
      • Sound and size ideally matched to the VXS1ML
      • SR-Bass™ technology delivers solid bass in a compact unit
      • Satellite connectors for easy setup
      • Dedicated wall/ceiling mount hardware supplied
      • Black and white models available
      • Paintable enclosures and grilles
      • Recommended satellite speakers: VXS1ML
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvxs3s-surface-mount-speaker
    • Тип продукцииProfessional Audio
    • Группа продукцииVXS Series "S model"
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-01-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)162
    • Ширина (мм)322
    • Глубина (мм)118
    Связанные
    • Масса нетто (кг)2.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Код ETIMEC000682
    • Название ETIMLoudspeaker set
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Наименование OmniClassLoudspeakers